złącze RST25I3S S1AZRW V BG03
Codice del prodotto 96.032.4454.3
RST® CLASSIC złącze, proste, do kabli oświetleniowych, Liczba pól 3, Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 25 A, Średnica kabla 5,3 - 13,3 mm, kabel oświetleniowy (13.3x5.3), Kolor kodowania/ moduł styków Cement szary
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.032.4454.3 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST25I3S S1AZRW V BG03 |
EAN | 4049088572104 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4165 g |
Waga netto pojedynczej części | 38,725 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |