connecteur RST20I7C S1 YR2 GL
Codice del prodotto 96.174.0153.0
RST® CLASSIC connecteur, avec un angle de 90°, nombre de pôles 7, mâle, type de connexion sertissage, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 10 - 14 mm, couleur de codage / insert de contact gris clair
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.174.0153.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur RST20I7C S1 YR2 GL |
EAN | 4049088425141 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 3200 g |
poids net pièce unique | 28 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |