connexion de périphériques GST18I3F B2 REV SW
Codice del prodotto 92.031.7658.1
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 1,5 - 2,5 mm, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.031.7658.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST18I3F B2 REV SW |
EAN | 4015573583917 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 205 mm |
---|---|
largeur emballée | 180 mm |
hauteur emballée | 125 mm |
poids brut emballé | 1655 g |
poids net pièce unique | 16,11 g |
volume emballé | 4612,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
Eldas Number
157861608