![](/static/com.wieland.context.default/img/noImageTemp.jpg)
电缆组件 GST08I2-S 75T 50GNO3
物料号 90.210.5024.2
可应要求提供!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 90.210.5024.2 |
---|---|
文章描述 | 电缆组件 GST08I2-S 75T 50GNO3 |
EAN | 4049088366109 |
订货单位 | 25 一片 |
原籍国 | CZ |
海关税号 | 85444290 |
包装尺寸
包装长度 | 386 mm |
---|---|
包装宽度 | 280 mm |
高度包装 | 210 mm |
包装毛重 | 4820 g |
单件净重 | 143 g |
容积包装 | 22696,8 ccm |
包装 | |
25 一片 |