Relé de estado sólido FLARE-230VAC/48VDC-0,5A

Número de artículo 80.020.4103.0

flare, relé de 6,2mm de ancho, conexión por cepo, valores de salida: 230 V AC, tensión de salida: 4. 5 # 53 V DC /0. 5 A, 5 A, con puente enchufable en la entrada/salida, Tipo: FLARE-230VAC/48VDC-0. 5A

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)
Descontinuado - ¡Último pedido!


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza80.020.4103.0
Descripción de los artículos Relé de estado sólido FLARE-230VAC/48VDC-0,5A
EAN4015573438866
Unidad de embalaje10 pieza(s)
País de origenCZ
Número del arancel aduanero85414900

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada95 mm
Anchura embalada70 mm
Altura embalada80 mm
Peso bruto embalado255 g
Peso neto de una pieza24 g
Volumen de la caja de cartón532 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje10 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others