Zweihandschaltgerät SNZ4052K-A AC/DC 24V (B)
Artikelnr. R1.188.0530.1
Basisgerät EN 13851 Typ IIIC, Zweikanalige Ansteuerung, 2x Öffner/Schließer Anlaufsperre, Querschlußerkennung, Gleichzeitigkeitsüberwachung, 2 Freigab en, 1 Melder, AC/DC 24 V 50- 60Hz, Schraubklemme steckbar
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.0530.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Zweihandschaltgerät SNZ4052K-A AC/DC 24V (B) |
EAN | 4015573808515 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 126 mm |
---|---|
Breite verpackt | 102 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 240 g |
Nettogewicht Einzelteil | 235,79 g |
Volumen verpackt | 411 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |