Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z4.242.8053.0 |
---|---|
Opis artykułu | tabliczka opisowa 9705 A / 8 /10/ 7MARCOM |
EAN | 4015573140318 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 39209200 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 314 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 138 mm |
Wysokość opakowania | 70 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 91,37 g |
Waga netto pojedynczej części | 7,35 g |
Objętość opakowania | 3033 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |