Forskruning M20x1,5 IP68

Vare nummer Z5.507.1353.0

M20x1,5 Forskruning plast grå Ø=6-12mm IP68

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

Z5.507.1353.0
Forskruning M20x1,5 IP68
EAN4015573653788
Ordre enhed10 St
TR
39269097

Emballagens dimensioner

142 mm
80 mm
44 mm
126 g
9,8 g
500 ccm
pap
10 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others