Stiftliste for print 8543… /5 90° D1.0/0.8

Vare nummer Z5.532.0525.0

5-pol Stiftliste 90º vinklet /3,5mm Ø=0,8mm box

No longer available!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

Z5.532.0525.0
Stiftliste for print 8543… /5 90° D1.0/0.8
EAN4015573354142
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

0 mm
0 mm
0 mm
0 g
1,45 g
0 ccm
0 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others