21381

Stiftliste for print 8513 SUFK / 5

Vare nummer 25.642.0553.0

5-pol Inverteret stik fjeder 3,5mm/1,5mm² 8513SUFK/5 grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.642.0553.0
Stiftliste for print 8513 SUFK / 5
EAN4015573554153
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

104 mm
89 mm
67 mm
204,5 g
3,5 g
620 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others