Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.356.3653.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8213 S E / 6 W OB |
EAN | 4015573195165 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 157 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 128 mm |
Wysokość opakowania | 82 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 358 g |
Waga netto pojedynczej części | 6,12 g |
Objętość opakowania | 1648 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |