21400

Stiftliste for print 8113 S / 10 W OB OF

Vare nummer 99.270.9996.0

Stiftl. u. sidevæg 90º vinklet spacing: 5mm Pin: 3,5mm box 8113S/10 W OB OF grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

99.270.9996.0
Stiftliste for print 8113 S / 10 W OB OF
EAN4015573287877
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

138 mm
96 mm
69 mm
207,15 g
3,3 g
914 ccm
pap
50 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others