Verteiler GST18I3VK2P1T V TR01
Numéro d'article 92.030.3553.5
gesis® CLASSIC T-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit, kaskadierbar, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz tomatenrot
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.030.3553.5 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I3VK2P1T V TR01 |
EAN | 4049088321603 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2640 g |
Nettogewicht Einzelteil | 23,05 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |