20869

Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNA4043K-A AC115-120V (A)

Vare nummer R1.188.1830.0

Sikkerhedsrelæ (SILcl3) Kat.4 skrue/stikbar 115-120VAC 3N/O 1N/C SNA 4043K-A 115-120VAC

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

R1.188.1830.0
Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNA4043K-A AC115-120V (A)
EAN4046521293848
Ordre enhed1 St
DE
85364900

Emballagens dimensioner

126 mm
102 mm
32 mm
265 g
235 g
411 ccm
pap
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others