Geräteanschluss RST08i3 S 11 M02HL KG

Numéro d'article 4L.031.4051.8

RST® MICRO Geräteanschluss, Standard, gerade, M14, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 8 A, Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer4L.031.4051.8
Artikelbezeichnung Geräteanschluss RST08i3 S 11 M02HL KG
EAN4049088575983
Bestelleinheit50 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85366990

Verpackungsmaße

Länge verpackt202 mm
Breite verpackt165 mm
Höhe verpackt56 mm
Bruttogewicht verpackt335 g
Nettogewicht Einzelteil5,4 g
Volumen verpackt1866 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge50 St
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits