page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
商业数据
部件号 | 92.031.3458.5 |
---|---|
文章描述 | 板端连接器 GST18I3S B1 TR01 |
EAN | 4049088213625 |
订货单位 | 200 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 205 mm |
---|---|
包装宽度 | 180 mm |
高度包装 | 125 mm |
包装毛重 | 2425,8 g |
单件净重 | 11,614 g |
容积包装 | 4612,5 ccm |
包装 | |
200 一片 |