20940 BESTCHOICE

Conector de empotrar GST15I3L B1H W SW

Número de artículo 91.033.0053.1

gesis® MINI Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Negro

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza91.033.0053.1
Descripción de los artículos Conector de empotrar GST15I3L B1H W SW
EAN4049088054334
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85369010

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada195 mm
Anchura embalada157 mm
Altura embalada55 mm
Peso bruto embalado620 g
Peso neto de una pieza6,15 g
Volumen de la caja de cartón1684 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje100 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others