Connettori RST20I7C B1 YR2 GL
Numéro d'article 96.173.0153.0
RST® CLASSIC Connettori, angled 90°, Numero di poli 7, Presa, Tipo di attacco Crimp, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 10 - 14 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Dati commerciali
Codice | 96.173.0153.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettori RST20I7C B1 YR2 GL |
EAN | 4049088425028 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 3350 g |
Peso netto parte singola | 31,5 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |