Connettori RST20I7C 11 ZR3 GL
Numéro d'article 9L.171.0553.0
RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 7, Presa, Tipo di attacco Crimp, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 13 - 18 mm, Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Dati commerciali
Codice | 9L.171.0553.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettori RST20I7C 11 ZR3 GL |
EAN | 4049088425806 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 360 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 340 mm |
Altezza imballata | 200 mm |
Peso lordo imballato | 3225 g |
Peso netto parte singola | 28,4 g |
Volume confezionato | 24480 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |