Conector RST20I4S B1 ZR3 GL
Número de artículo 96.041.4553.0
RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 4, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 13 - 18 mm, color de codificación Gris claro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 96.041.4553.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector RST20I4S B1 ZR3 GL |
EAN | 4015573893818 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 360 mm |
---|---|
Anchura embalada | 340 mm |
Altura embalada | 200 mm |
Peso bruto embalado | 6000 g |
Peso neto de una pieza | 58 g |
Volumen de la caja de cartón | 24480 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |