Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 B / 2 VL OB
Artikelnr. 25.386.2253.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 7,62 mm,Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.386.2253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 B / 2 VL OB |
EAN | 4015573316584 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 146 mm |
---|---|
Breite verpackt | 129 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 498 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,58 g |
Volumen verpackt | 1300 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |