21336

Printstik 8313 B / 4 F

Vare nummer 25.324.0453.0

4-pol Stik med opmærkning med flange skrue 7,5mm/2,5mm² 8313B/4 F grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.324.0453.0
Printstik 8313 B / 4 F
EAN4015573335509
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

138 mm
96 mm
69 mm
453,65 g
8,273 g
914 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others