20197

Stik GST15I3S S1 ZR1 SW

Vare nummer 91.932.3053.1

GST15I3 Stik han skrue 250V/16A 1,5mm² Ø=5,5-8.5mm sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

91.932.3053.1
Stik GST15I3S S1 ZR1 SW
EAN4015573847323
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

262 mm
166 mm
90 mm
1278,53 g
12,1 g
3914 ccm
pap
100 St

Eldas Number

157806318
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others