IP-Switch WIENET UMSA 8G-8POE-24V
Numéro d'article 83.040.0114.0
wienet IP Switch, 8-Port 10/100/1000, Unmanaged Gigabit, 8x PoE Ports (IEEE 802.3 af/at), Auto-negotiation, Auto-MDI/MDI-X, Store and forward transmission, Datenflusskontrolle, IP30 Gehäuse: Vertikale Bauform/Metall, Spannungsversorgung 12-57 V DC, PoE mit Booster-Funktion: Eingangsspannung 12-24 V DC: Max. 60 W
Nicht mehr lieferbar!
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.040.0114.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | IP-Switch WIENET UMSA 8G-8POE-24V |
EAN | 4049088489808 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 257 mm |
---|---|
Breite verpackt | 211 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1055 g |
Nettogewicht Einzelteil | 750 g |
Volumen verpackt | 6778,375 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |