22466

9704 A / 2 B

Vare nummer 04.841.1250.0

Enkelt mærke 9704A/2 B hvid

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

04.841.1250.0
9704 A / 2 B
EAN4015573065130
Ordre enhed25 St
DE
39209200

Emballagens dimensioner

105 mm
65 mm
20 mm
35,5 g
0,84 g
136,5 ccm
klar emballage
25 St

Eldas Number

158951026
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others