Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 27.010.3453.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8562 N / 4 OB HW |
EAN | 4015573872981 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | TW |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 135 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 75 mm |
Wysokość opakowania | 95 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 164,86 g |
Waga netto pojedynczej części | 2,06 g |
Objętość opakowania | 961,875 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |