21269

Printklemme 8292 E / 12 / 24 OB

Vare nummer 25.199.6253.0

12/24-pol Etage printklemmme skrue 5,08mm/1,5mm² 8292E/12/24 OB grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.199.6253.0
Printklemme 8292 E / 12 / 24 OB
EAN4015573335134
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

157 mm
128 mm
82 mm
1255 g
24 g
1648 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others