Leiterplattenklemme 8291 E / 2 / 4 Z OB
Artikelnr. 25.179.7253.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, mit Isolierplatte, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.179.7253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8291 E / 2 / 4 Z OB |
EAN | 4015573178205 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 124 mm |
---|---|
Breite verpackt | 87 mm |
Höhe verpackt | 59 mm |
Bruttogewicht verpackt | 401,25 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,445 g |
Volumen verpackt | 636 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |