Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.162.6453.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8291 / 4 ZW |
EAN | 4015573176515 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 104 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 68 mm |
Wysokość opakowania | 68 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 326,9 g |
Waga netto pojedynczej części | 5,998 g |
Objętość opakowania | 481 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |