21257

Printklemme 8291 / 3 OB

Vare nummer 25.163.0353.0

3-pol Printklemme uden opmærkning skrue 5,08mm/2,5mm² 8291/3 OB grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.163.0353.0
Printklemme 8291 / 3 OB
EAN4015573176683
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

104 mm
89 mm
67 mm
477 g
4,48 g
620 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others