Leiterplattenklemme 8234 / 6 Z OB
Artikelnr. 25.503.3653.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 6-polig, mit Isolierplatte, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.503.3653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8234 / 6 Z OB |
EAN | 4015573356399 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 67 mm |
Bruttogewicht verpackt | 308 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,5 g |
Volumen verpackt | 620 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |