Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.153.6453.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8195 D / 4 / 12 VB1 OB |
EAN | 4015573397132 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 330 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 223 mm |
Wysokość opakowania | 48 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1145 g |
Waga netto pojedynczej części | 19,58 g |
Objętość opakowania | 3532 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |