Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.198.0453.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8192 E / 4 / 8 |
EAN | 4015573353190 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 143 mm |
---|---|
Anchura embalada | 100 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 427 g |
Peso neto de una pieza | 8 g |
Volumen de la caja de cartón | 644 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |