Leiterplattenklemme 8192 E / 3 / 6
Artikelnr. 25.198.0353.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.198.0353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8192 E / 3 / 6 |
EAN | 4015573334908 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 142 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 44 mm |
Bruttogewicht verpackt | 326 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6 g |
Volumen verpackt | 500 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |