Conector de circuito impreso 8191 FK / 7
Número de artículo 27.007.3753.0
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 27.007.3753.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8191 FK / 7 |
EAN | 4015573873612 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | TW |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 253 mm |
---|---|
Anchura embalada | 195 mm |
Altura embalada | 91 mm |
Peso bruto embalado | 591,55 g |
Peso neto de una pieza | 6,217 g |
Volumen de la caja de cartón | 4489 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |