Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.178.0553.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8191 E / 5 / 10 |
EAN | 4015573354784 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 179 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 115 mm |
Wysokość opakowania | 59 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 951,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 18,05 g |
Objętość opakowania | 1215 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |