Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.161.0753.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8191 / 7 OB |
EAN | 4015573175617 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 117 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 86 mm |
Wysokość opakowania | 78 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 551,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 10,41 g |
Objętość opakowania | 785 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |