Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.161.2953.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8191 / 3 W VL OB |
EAN | 4015573395725 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 138 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 96 mm |
Wysokość opakowania | 69 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 521,3 g |
Waga netto pojedynczej części | 5,01 g |
Objętość opakowania | 914 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |