Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
| Número de pieza | 25.161.6253.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8191 / 2 ZW OB |
| EAN | 4015573176041 |
| Cantidad mínima de pedido | 2100 pieza(s) |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 104 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 68 mm |
| Altura embalada | 68 mm |
| Peso bruto embalado | 324,8 g |
| Peso neto de una pieza | 2,978 g |
| Volumen de la caja de cartón | 481 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Volver al inicio