Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 27.002.0253.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 7572 L4 / 2 OB |
EAN | 4015573661929 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 195 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 135 mm |
Wysokość opakowania | 50 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1028,1 g |
Waga netto pojedynczej części | 19,59 g |
Objętość opakowania | 1316,25 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |