19424

Schutzleiterklemme WKFN 16 D1/2/SL/35

Numéro d'article 56.716.9355.0

Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 16 mm², Baubreite: 12 mm, Farbe: grün-gelb

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer56.716.9355.0
Artikelbezeichnung Schutzleiterklemme WKFN 16 D1/2/SL/35
EAN4015573906518
Bestelleinheit25 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt325 mm
Breite verpackt125 mm
Höhe verpackt58 mm
Bruttogewicht verpackt1610 g
Nettogewicht Einzelteil62,63 g
Volumen verpackt2356 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge25 St
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits