23126

Bund HD GUT MR 25 M20 50 A1

Vare nummer 76.440.2535.1

Tilgængelig på forespørgsel!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

76.440.2535.1
Bund HD GUT MR 25 M20 50 A1
EAN4015573822795
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

470 mm
80 mm
50 mm
319 g
275 g
1000 ccm
taske
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others