page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
商业数据
部件号 | 70.331.4835.0 |
---|---|
文章描述 | 底部 BAS GUT GM 48 M32 50 A0 |
EAN | 4015573658844 |
订货单位 | 1 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85389099 |
包装尺寸
包装长度 | 205 mm |
---|---|
包装宽度 | 180 mm |
高度包装 | 125 mm |
包装毛重 | 2820 g |
单件净重 | 2800 g |
容积包装 | 4612,5 ccm |
包装 | |
1 一片 |