Bund BAS GUT GC 16 M25 S A1

Vare nummer 70.331.1610.1

Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 16 excl. forskruning

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

70.331.1610.1
Bund BAS GUT GC 16 M25 S A1
EAN4015573953406
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

470 mm
120 mm
57 mm
286 g
268 g
750 ccm
taske
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others