Gotowe przewody RST08I3 KSB- 75 30SW
Numer produktu 41.437.3033.1
RST® MICRO Przewód połączeniowy, Magistrala - Wolny koniec, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 6 A, Typ przewodów H05RN-F, Długość całkowita 3 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 0,75 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 41.437.3033.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST08I3 KSB- 75 30SW |
EAN | 4049088509391 |
Jednostka opakowania | 40 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 7760 g |
Waga netto pojedynczej części | 185 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 40 sztuk |