Cable de conexión BST14I3KF-S 50 60SW
Número de artículo 94.435.6004.1
gesis® NV Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 3, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, certificación cpr Eca, longitud total 6 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Negro
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 94.435.6004.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión BST14I3KF-S 50 60SW |
EAN | 4015573547384 |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 7064 g |
Peso neto de una pieza | 335 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |