23908

Gotowe przewody BST14I2KFBS 50H 80GN01

Numer produktu 94.425.8060.7

gesis® NV Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 3 A, Typ przewodów FB-H(ST) 2x2x0.8, Klasa palności Dca s1 d2 a1, Długość całkowita 8 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 0,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Zielony

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy94.425.8060.7
Opis artykułu Gotowe przewody BST14I2KFBS 50H 80GN01
EAN4015573591141
Jednostka opakowania15 sztuk
Kraj pochodzeniaCZ
Numer taryfy celnej85444290

Wymiary opakowania

Długość opakowania398 mm
Szerokość opakowania302 mm
Wysokość opakowania198 mm
Waga brutto paczki zacisków6810 g
Waga netto pojedynczej części439,3 g
Objętość opakowania23799 ccm
sposób pakowania tektura
ilość w opakowaniu15 sztuk

Eldas Number

157873388

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe