Funktion display |
"DC OK" (LED grøen) (U(o) 17.6...19.4V) |
function display "DC Low" |
"DC Low" (LED rød) |
Kortslutning beskyttende enhed |
Strombegrenzung (fold forward) |
temperature coefficient |
±0,03%/K |
ripple and noise | < 0,05 V |
hold time 115V AC | > 25 ms |
hold time 230V AC | > 30 ms |
isolating voltage Output DC | 4242 V |
cohesive resistance (In-/Output) |
100 MOhm |
derating |
61°C...71°C: 2,5 %/K |
cooling |
free convection |
MTBF |
450.000h |
Tværsnit (Indgang) |
min. 0,5mm² (AWG24)
max. 6mm² (AWG10) |
Tværsnit (udgang) |
min. 0,5mm² (AWG24)
max. 6mm² (AWG10) |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Maks. tilspændingsmoment | 0,6 Nm |
CE-Norm |
EN55022 & EN61000-6-3, EN61000-3-2,EN61000-3-3, EN55024 & EN61000-6-2,EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4,EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8,EN61000-4-11, EN60204-1, EN61204-3 |
TÜV/safety |
EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16(erfüllt EN60204) , IRAM |
cULus godkendelse |
UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized |
Number of + | 2 |
Number of - | 2 |
Further terminals |
L1, N, PE, NC (not used) |