Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z5.564.4553.1 |
---|---|
Opis artykułu | Pokrywa dla gniazda SW |
EAN | 4015573744547 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 217 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 161 mm |
Wysokość opakowania | 52 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 430 g |
Waga netto pojedynczej części | 3,7 g |
Objętość opakowania | 1817 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
157850418