Tragplatte GST15 HH-V
Número de artículo 07.418.9253.1
gesis®-Montageplatte für GST15 HH-Verteiler (5 Ausgänge); Zur Befestigung an tragfähigen, geraden Fläche; Befestigung an Kabelrinnen mit den angespritzten Spreiznieten; liegende Verteilermontage; Farbe schwarz
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.418.9253.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Tragplatte GST15 HH-V |
EAN | 4049088221927 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 251 mm |
---|---|
Breite verpackt | 126 mm |
Höhe verpackt | 136 mm |
Bruttogewicht verpackt | 655 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,5 g |
Volumen verpackt | 4301 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |